OP-HJZ050D39Q
115F0298
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60
115F0298
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MTZ050-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.2 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.03 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ050D39Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 8.14 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HJZ050D39Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D39 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ D39 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 8.0 L |
| 冷凝器型号 | J8 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/3/60 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 应用 | HBPMBP |
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | OP-HJZ050D39Q |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| 版本 | D39 |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 200 V |
| 电蒩码 | Q |
| 相似产品 | 115N0298 |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 375 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 450 W |
| 风扇电流 60Hz [A] | 2.60 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 风径[mm] | 457 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 107 千克 |
| 净重 | 94 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 523.688 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |