Danfoss logo
HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D39

OP-HGM125D39E

115F0178

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R22, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
Compressor modelMT125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM125D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)16.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM125D39E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D39
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]18.0 L
冷凝器型号Q8
分段使用中背压
制冷剂(s)R22
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
特性
值
在 WEEE 范围内No
应用MBP
技术活塞
描述OP-HGM125D39E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
气流 60Hz [m³/h]13980 m³/h
版本D39
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]50/60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]500 W
风扇功耗 60Hz [W]600 W
风扇电流 50Hz [A]3.50 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风径[mm]600 mm

一般规格

特性
值
毛重247 千克
净重229 千克
特性
值
容积974.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm