Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJM036D39Q

115F0144

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R22, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMT036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D39Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - 标准版本 + 完整电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D39
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]8.0 L
冷凝器型号G8
分段使用中背压
制冷剂(s)R22
包含电池No
特性
值
压缩机电源 [V]230/3/60
在 WEEE 范围内No
应用MBP
技术活塞
描述OP-HJM036D39Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]4800 m³/h
版本D39
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]375 W
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 60Hz [A]2.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
值
毛重87 千克
净重75 千克
特性
值
容积428.75 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm