Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGZ080D20E

115F0114

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.99 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.44 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ080D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)11.67 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D20E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 和/或 Slim Pack - 标准版本
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D20
产品系列Condensing Units
冷凝器型号N8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
特性
值
在 WEEE 范围内No
应用HBPMBP
技术活塞
描述OP-HGZ080D20E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
气流 60Hz [m³/h]8800 m³/h
版本D20
电蒩码E
相似产品115F0887
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]50/60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]375 W
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 50Hz [A]2.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
值
毛重143 千克
净重128 千克
特性
值
容积974.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm