Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

OP-HJZ032D20N

115F0079

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMTZ32-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.53 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.53 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ032D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.2 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ032D20N
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 和/或 Slim Pack - 标准版本
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D20
产品系列Condensing Units
冷凝器型号G8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
特性
值
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
在 WEEE 范围内No
应用HBPMBP
技术活塞
描述OP-HJZ032D20N
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]4800 m³/h
版本D20
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]375 W
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 60Hz [A]2.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
值
毛重85 千克
净重73 千克
特性
值
容积428.75 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm