Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJM019D20N

115F0001

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R22, 压缩机电源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMT19-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM019D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)2.28 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM019D20N
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial 和/或 Slim Pack - 标准版本
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D20
产品系列Condensing Units
冷凝器型号D8
分段使用中背压
制冷剂(s)R22
包含电池No
特性
值
压缩机电源 [V]230/1/60
在 WEEE 范围内No
应用MBP
技术活塞
描述OP-HJM019D20N
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]2400 m³/h
版本D20
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]200 W
风扇功耗 60Hz [W]240 W
风扇电流 60Hz [A]1.10 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]355 mm

一般规格

特性
值
毛重55 千克
净重50 千克
特性
值
容积277.2 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm