OP-MGME171MTA06D
114X8028
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R22, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™
114X8028
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MT100-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | OP-MGME171MTA06D (MT100-440V BLU) |
| Model number | OP-MGME171MTA06D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-11 |
| SCIP 卷宗编号 | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ A06 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | P3 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R22 |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 应用 | MBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | OP-MGME171MTA06D |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
| 版本 | A06 |
| 电蒩码 | D |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 3 |
| 系列 | Optyma™ |
| 连接类型 | 焊接 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 50/60 Hz |
| 风审数秖 | 2 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 500 W |
| 风扇电流 50Hz [A] | 1.00 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 169 千克 |
| 净重 | 154 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |