Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-MGZE215MTA06D

114X8014

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R407C; R507A; R134a, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™

产品规格

特性
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOP-MGZE215MTA06D (MTZ125-440V BLU)
Model numberOP-MGZE215MTA06D
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA SPARE-11
SCIP 卷宗编号6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A06
产品系列Condensing Units
冷凝器型号P3
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR407CR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
应用MBP
特性
技术活塞
描述OP-MGZE215MTA06D
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
液体管道连接 [英寸]5/8 in
版本A06
电蒩码D
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)3
系列Optyma™
连接类型焊接
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]50/60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]500 W
风扇电流 50Hz [A]1.00 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]400/3/50

一般规格

特性
毛重169 千克
净重154 千克
特性
EAN/UPC5702428560696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm