OP-MGRN215MTC25E
114X5781
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
114X5781
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.97 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGRN215MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 18.12 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-MGRN215MTC25E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA C25 |
| SCIP 卷宗编号 | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| VersionDescription | C25 : Optyma 带储液器 + 风机变速 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱 + 液管 + 最小HP/LP压力开关 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ C25 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 14.0 L |
| 冷凝器型号 | J7 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声功率 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | CE 认证 |
| 宽度 [mm] | 1500.00 mm |
| 应用 | MBP |
| 总高度 [mm] | 837.0 mm |
| 描述 | OP-MGRN215MTC25E |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 360 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 440 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
| 版本 | C25 |
| 电压 50Hz [V] | 360 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 440 V |
| 电蒩码 | E |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 连接类型 | 焊接 |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 长度 [mm] | 870.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 2 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 390 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 560.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | 导流罩 |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 1.78 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 222 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 210.9 千克 |
| 净重 | 180 千克 |
| 容积 | 1796.45 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |