Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

OP-LGQN271NTA02E

114X5776

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelNTZ271-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)7.25 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGQN271NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC31.46 A
Model numberOP-LGQN271NTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 J7
SCIP 卷宗编号61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
VersionDescriptionA02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]14.0 L
冷凝器型号J7
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
在 WEEE 范围内No
堵转电流96 A
特性
值
声功率 50Hz [db(A)]86 dBA
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]1500.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]837.0 mm
描述OP-LGQN271NTA02E
标称电压低值(50Hz) [V]360 V
标称电压高值,50 Hz [伏]440 V
气流 50Hz [m³/h]10700 m³/h
液体管道连接 [英寸]5/8 in
版本A02
电压 50Hz [V]360 V
电压 50Hz [伏] [最大]440 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]870.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]390 W
风扇叶片尺寸 [mm]560.000 mm
风扇导流罩/格栅型号导流罩
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
风扇电流 50Hz [A]1.78 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]222 W

一般规格

特性
值
毛重206.506 千克
净重200 千克
容积1769.976 公升
特性
值
EAN/UPC5702428562782
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm