Danfoss logo
 OP-LCQN068NTA02E/G

OP-LCQN068NTA02E

114X5761

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelNTZ068-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.73 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LCQN068NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.22 A
Model numberOP-LCQN068NTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 D7
SCIP 卷宗编号79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
VersionDescriptionA02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]5.2 L
冷凝器型号D7
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]5/8 in
在 WEEE 范围内No
堵转电流25 A
特性
值
声功率 50Hz [db(A)]71 dBA
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]900.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]705.0 mm
描述OP-LCQN068NTA02E
标称电压低值(50Hz) [V]360 V
标称电压高值,50 Hz [伏]440 V
气流 50Hz [m³/h]3550 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本A02
电压 50Hz [V]360 V
电压 50Hz [伏] [最大]440 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]900.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]155 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号导流罩
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]207 V
风扇电流 50Hz [A]0.65 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]36 W

一般规格

特性
值
毛重95.902 千克
净重81.358 千克
容积866.016 公升
特性
值
EAN/UPC5702428562874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm