Danfoss logo
OP-MCMC171MTA02E - 114X5447

OP-MCMC171MTA02E

114X5447

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R22, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelMT100-4
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOP-MCMC171MTA02E CONDENS. UNIT
MCC22 A
Model numberOP-MCMC171MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA15.7 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 U G3 E4
SCIP 卷宗编号c800dbd8-9b5b-4d02-9121-8dda433011d7
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02
产品系列Condensing Units
冷凝器型号L4
分段使用中背压
制冷剂(s)R22
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]900.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]759.0 mm
特性
技术活塞
描述OP-MCMC171MTA02E
标称电压低值(50Hz) [V]400 V
标称电压高值,50 Hz [伏]400 V
气流 50Hz [m³/h]6400 m³/h
液体管道连接 [英寸]5/8 in
版本A02
电压 50Hz [V]400 V
电压 50Hz [伏] [最大]400 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]900 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]680 W
风扇功耗 60Hz [W]890 W
风扇叶片尺寸 [mm]500.000 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 50Hz [A]3.00 A
风扇电流 60Hz [A]3.92 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
毛重152.2 千克
净重147.2 千克
容积791.384 公升
特性
EAN/UPC5702428563666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm