OP-LGHD271NTA02D
114X5149
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
114X5149
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | NTZ271-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHD271NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 27 A |
| Model number | OP-LGHD271NTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 19.3 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA A02 M3 |
| SCIP 卷宗编号 | 59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0 |
| VersionDescription | A02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | M3 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404AR507A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-1/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声功率 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
| 宽度 [mm] | 1200.00 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | LBP |
| 总高度 [mm] | 671.0 mm |
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | OP-LGHD271NTA02D |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 400 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 400 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 8200 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
| 版本 | A02 |
| 电压 50Hz [V] | 400 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 400 V |
| 电蒩码 | D |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 3 |
| 系列 | Optyma™ |
| 连接类型 | 焊接 |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 长度 [mm] | 800 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 2 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 480 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 740 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 400 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 400 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.98 A |
| 风扇电流 60Hz [A] | 1.17 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 166.2 千克 |
| 净重 | 161.2 千克 |
| 容积 | 889.35 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |