Danfoss logo
OP-MGHD136MTA02D/E

OP-MGHD136MTA02D

114X5056

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R507A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

建议更换: 114X5747

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGHD136MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC19 A
Model numberOP-MGHD136MTA02D
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA13.6 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 L3
SCIP 卷宗编号8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
VersionDescriptionA02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02 (Fin and tube)
产品系列Condensing Units
冷凝器型号L3
分段使用中背压
制冷剂(s)R404AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1-1/8 in
在 WEEE 范围内No
声功率 50Hz [db(A)]84 dBA
特性
值
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]1200.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]671.0 mm
技术活塞
描述OP-MGHD136MTA02D
标称电压低值(50Hz) [V]400 V
标称电压高值,50 Hz [伏]400 V
气流 50Hz [m³/h]8600 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本A02
电压 50Hz [V]400 V
电压 50Hz [伏] [最大]400 V
电蒩码D
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)3
系列Optyma™
钡Μу蝋CE
长度 [mm]800 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]480 W
风扇功耗 60Hz [W]740 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]400 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]400 V
风扇电流 50Hz [A]0.98 A
风扇电流 60Hz [A]1.17 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]400/3/50

一般规格

特性
值
毛重132 千克
净重124.5 千克
容积978.25 公升
特性
值
EAN/UPC5702424233518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm