Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

OP-MGZD048MTA02D

114X5048

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelMTZ028-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.95 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGZD048MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC7.5 A
Model numberOP-MGZD048MTA02D
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA5.4 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A02 E3
SCIP 卷宗编号b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
VersionDescriptionA02 : Optyma 带储液器 + 截止阀 + 通用压力开关(KP-17WB)+ 软管 + 电气箱
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A02 (Fin and tube)
产品系列Condensing Units
冷凝器型号E3
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1/2 in
在 WEEE 范围内No
特性
值
声功率 50Hz [db(A)]75 dBA
审批CE 认证EAC
宽度 [mm]800.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]442.0 mm
技术活塞
描述OP-MGZD048MTA02D
标称电压低值(50Hz) [V]400 V
标称电压高值,50 Hz [伏]400 V
气流 50Hz [m³/h]2600 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本A02
电压 50Hz [V]400 V
电压 50Hz [伏] [最大]400 V
电蒩码D
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)3
系列Optyma™
钡Μу蝋CE
长度 [mm]600 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖2
风扇功耗 50Hz [W]68 W
风扇叶片尺寸 [mm]300.000 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]400 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]400 V
风扇电流 50Hz [A]0.14 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]400/3/50

一般规格

特性
值
毛重72 千克
净重64.5 千克
容积377.454 公升
特性
值
EAN/UPC5702424233440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm