OP-LCQC012
114X1569
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114X1569
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | MPT12LA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.39 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCQC012MPA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQC012 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| VersionDescription | A01 : Optyma 带用于KP压力控制的铜管 + 吸气与液管截止阀 + 储液器 + 接线盒 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ A01 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BG_4/5 |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404AR452A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 3/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声功率 50Hz [db(A)] | 64 dBA |
| 审批 | CE 认证EAC |
| 应用 | LBP |
| 技术 | 活塞 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 描述 | OP-LCQC012MPA01G |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 240 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 800 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 1/4 in |
| 版本 | A01 |
| 电压 50Hz [V] | 220 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 240 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | UL |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 55 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 53 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 254.000 mm |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 220 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 220 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.39 A |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.35 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 16 W |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 16 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 25.048 千克 |
| 净重 | 22.12 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 75.52 公升 |
| EAN/UPC | 5702428565400 |