Danfoss logo
 OP-MCGC008NLA00G - 114X0352

OP-MCGC008

114X0352

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a; R513A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelNL8.4MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.44 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC008NLA00G (NL8.4MFXN0) CONDENS. U
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC008
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SCIP 卷宗编号8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
VersionDescriptionA00 : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A00
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BG_3
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR513A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/50
在 WEEE 范围内No
声功率 50Hz [db(A)]62 dBA
审批CE 认证EAC
应用MBP
技术活塞
特性
值
描述OP-MCGC008NLA00G
标称电压高值,60 Hz [伏]240 V
气流 50Hz [m³/h]518 m³/h
版本A00
电压 50Hz [V]220 V
电压 50Hz [伏] [最大]240 V
电压 60Hz [伏]220 V
电压 60Hz [伏] [最大]240 V
电压范围低值(60Hz)[V]220 V
电蒩码G
相似产品114X0204
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]36 W
风扇功耗 60Hz [W]34 W
风扇叶片尺寸 [mm]230.000 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
风扇电流 50Hz [A]0.25 A
风扇电流 60Hz [A]0.22 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]10 W
风扇输出功率 60Hz [W]9 W

一般规格

特性
值
毛重17.825 千克
净重15.5 千克
容积70.512 公升
特性
值
EAN/UPC5702428565967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm