OP-MCGC008NLA00G
114X0204
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a; R513A; R1234yf, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114X0204
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | NL8.4MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.42 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC008NLA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC008NLA00G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| RLA | 2.3 A |
| VersionDescription | A00 : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ A00 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BG_2 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR513AR1234yf |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证EAC |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | MBP |
| 描述 | OP-MCGC008NLA00G |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 253 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 231 m³/h |
| 版本 | A00 |
| 电压 50Hz [V] | 207 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 253 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 207 V |
| 电蒩码 | G |
| 相似产品 | 114X0352 |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 7 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 200.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | 格栅 |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 253 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.19 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 5 W |
| 风径[mm] | 200 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 17.5 千克 |
| 净重 | 17 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 48.75 公升 |
| EAN/UPC | 5702428566216 |