Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A00 for small capillary tube systems

OP-MCGC005TLA00G

114X0112

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a; R513A; R1234yf, 压缩机电源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
CE 认证Yes
Compressor modelTL5GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOP-MCGC005TLA00G
Model numberOP-MCGC005TLA00G
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
VersionDescriptionA00 : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ A00
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BG_1
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR513AR1234yf
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/50
声功率 50Hz [db(A)]52 dBA
审批CE 认证EAC
应用MBP
技术活塞
描述OP-MCGC005TLA00G
标称电压高值,60 Hz [伏]240 V
特性
气流 50Hz [m³/h]300 m³/h
版本A00
电压 50Hz [V]220 V
电压 50Hz [伏] [最大]240 V
电压范围低值(60Hz)[V]220 V
电蒩码G
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]27 W
风扇功耗 60Hz [W]24 W
风扇叶片尺寸 [mm]172.000 mm
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
风扇电流 50Hz [A]0.19 A
风扇电流 60Hz [A]0.17 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]5 W
风扇输出功率 60Hz [W]5 W

一般规格

特性
毛重14.33 千克
净重13.128 千克
特性
容积52.881 公升
EAN/UPC5702428566278