OP-HCZC0150UWE300R
114N3640
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 460/3/60
114N3640
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AWEF 应用 | 室内 |
| Compressor model | MTZ018-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.54 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0150UWE300R MTZ18-4VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MCC | 4.6 A |
| Model number | OP-HCZC0150UWE300R |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 3.2 A |
| UL 认证 | Yes |
| VersionDescription | WE : 电气箱、储液器、双压力控制、插装式风机循环控制。3 HP以上机组使用KPU风机循环控制 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ WE |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 4.2 L |
| 冷凝器型号 | TAL 4 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 460/3/60 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1/2 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | UL listed |
特性 | 值 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 640.00 mm |
| 应用 | MBP |
| 总高度 [mm] | 462.0 mm |
| 描述 | OP-HCZC0150UWE300R |
| 显示的 AWEF | 是 |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 3/8 in |
| 版本 | WE |
| 电压 60Hz [伏] | 460 V |
| 电蒩码 | R |
| 相似产品 | 114N6303 |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | UL |
| 长度 [mm] | 508.0 mm |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 298 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 356.000 mm |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] | 460 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 460 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.60 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 150 W |
| 风径[mm] | 356 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 82 千克 |
| 净重 | 66 千克 |
| 容积 | 134.074 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571456 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |