Danfoss logo
 OP-HCZC0150UWJ300N/Q

OP-HCZC0150UWJ300Q

114N3602

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
AWEF 应用室内
Compressor modelMTZ018-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.66 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC9.2 A
Model numberOP-HCZC0150UWJ300Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA6.4 A
UL 认证Yes
VersionDescriptionWJ : 电气箱、储液器、双压力控制、风机循环控制、过滤干燥器、视液镜
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ WJ
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]4.2 L
冷凝器型号TAL 4
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
吸气连接尺寸 [in]1/2 in
在 WEEE 范围内No
审批UL listed
特性
值
宽度 [mm]640.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]462.0 mm
描述OP-HCZC0150UWJ300Q
显示的 AWEF是
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]2900 m³/h
液体管道连接 [英寸]3/8 in
版本WJ
电压 60Hz [伏]230 V
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
速度平台Fixed-speed
钡Μу蝋UL
长度 [mm]508.0 mm
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]170 W
风扇叶片尺寸 [mm]350.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]200 V
风扇电流 60Hz [A]1.20 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风径[mm]350 mm

一般规格

特性
值
毛重63 千克
净重45 千克
容积134.918 公升
特性
值
EAN/UPC5702428586375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm