Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

OP-HJZ036D32N

114N3251

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/1/60
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™

产品规格

特性
Compressor modelMTZ036-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOP-HJZ036D32N MTZ36-1VM
Model numberOP-HJZ036D32N
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ D32
产品系列Condensing Units
冷凝器型号G8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
压缩机相位数1
应用HBPMBP
特性
技术活塞
描述OP-HJZ036D32N
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
版本D32
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇电流 60Hz [A]3.60 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风径[mm]457 mm

一般规格

特性
毛重90 千克
净重73 千克
容积260.441 公升
特性
EAN/UPC5702428873024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm