Danfoss logo
OP-HCGC0050RC0063B

OP-HCGC0050RC0063B

114N2381

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.94 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0050RC0063B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0050RC0063B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Yes
VersionDescriptionC : 定制版本
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ C
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]1.1 L
冷凝器型号BM72
分段使用中背压
制冷剂(s)R134a
包含电池No
压缩机电源 [V]115/1/60
压缩机相位数1
特性
值
在 WEEE 范围内No
审批UL Recognized
容量控制固定速度
应用MBP
描述OP-HCGC0050RC0063B
标称电压低值(60Hz)[V]95 V
标称电压高值,60 Hz [伏]115 V
气流 60Hz [m³/h]830 m³/h
版本C
电压 60Hz [伏]95 V
电压 60Hz [伏] [最大]115 V
电蒩码B
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]60 W
风扇叶片尺寸 [mm]254.000 mm
风扇电流 60Hz [A]0.74 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]115/1/60
风扇相位数1
风扇输出功率 60Hz [W]16 W

一般规格

特性
值
毛重33.5 千克
净重28.5 千克
容积48.489 公升
特性
值
EAN/UPC5702428424240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm