Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

LGNM0100RWA000N​

114N2201

分段使用: 低背压; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelNST26NG​
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0100RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0100RWA000N​
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA5.4 A
VersionDescriptionWA : 电源线,无储液器(用于毛细管系统)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ WA
产品系列Condensing Units
冷凝器型号E2
分段使用低背压中背压
制冷剂(s)R290
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
压缩机相位数1
吸气连接尺寸 [in]1/2 in
在 WEEE 范围内No
特性
值
审批UR
容量控制固定速度
应用LBPMBP
描述LGNM0100RWA000N​
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(60Hz)[V]208 V
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]1700 m³/h
液体管道连接 [英寸]3/8 in
电压范围低值(60Hz)[V]187 V
电压范围高值,60 Hz [伏]253 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
系列Optyma™
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
连接类型焊接
频率 [Hz]60
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]60 W
风扇叶片尺寸 [mm]250.000 mm
风扇电流 60Hz [A]0.40 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风扇输出功率 60Hz [W]60 W
风径[mm]250 mm

一般规格

特性
值
毛重38.6 千克
净重36.1 千克
特性
值
容积75.364 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm