Danfoss logo
OP-MCNC0015RDF600B​

OP-MCNC0015RDF602B

114N2117

分段使用: 低背压; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 115/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelNBC30NR
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0015RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0015RDF602B
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA1.61 A
UL 认证Yes
VersionDescriptionDF : 塑料底板
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ RD
产品系列Condensing Units
分段使用低背压中背压
制冷剂(s)R290
包含电池No
包装数量18
包装方式多包装
压缩机电源 [V]115/1/60
压缩机相位数1
吸气连接尺寸 [in]1/4 in
特性
值
吸气连接尺寸 [mm]6.35 mm
在 WEEE 范围内No
审批UL Recognized
容量控制固定速度
应用MBPLBP
描述OP-MCNC0015RDF602B
标称电压低值(60Hz)[V]115 V
标称电压高值,60 Hz [伏]115 V
气流 60Hz [m³/h]234 m³/h
液体管道连接 [英寸]7/64 in
电压范围低值(60Hz)[V]95 V
电压范围高值,60 Hz [伏]135 V
电蒩码B
相似产品114N2090114N2092114N2094114N2095114N2104114N2119114N2121114N2122
相位1
系列Optyma™
连接类型焊接
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]15 W
风扇叶片尺寸 [mm]120.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]115 V
风扇电流 60Hz [A]0.18 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]115/1/60
风扇相位数1
风扇输出功率 60Hz [W]15 W
风径[mm]120 mm

一般规格

特性
值
毛重18.64 千克
净重18.57 千克
特性
值
容积20.223 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm