Danfoss logo
SC12/12CLXT2

SC12/12CLXT2

114F5062

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A, 压缩机电源 [V]: 230/1/60

产品规格

特性
值
Compressor modelSC12/12CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC12/12CLXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC12/12CLXT2
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
VersionDescriptionT2 : Optyma 带储液器 + 截止阀
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Bare unit
产品类型Optyma™ T2
产品系列Condensing Units
冷凝器型号BG_5_2
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
在 WEEE 范围内No
特性
值
审批UL
宽度 [mm]655.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]295.0 mm
技术活塞
描述SC12/12CLXT2
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
版本T2
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相似产品114F5052114H7336114H7736
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™
速度平台Fixed-speed
配置代码串联
长度 [mm]523.0 mm
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]53 W
风扇电流 60Hz [A]0.35 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60

一般规格

特性
值
毛重55.2 千克
净重55.2 千克
特性
值
容积166.212 公升
EAN/UPC5702428566346