SC18CNXN0
114F4503
分段使用: 低背压; 通用; 中背压, 制冷剂(s): R290, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114F4503
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | SC18CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | SC18CNXN0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18CNXN0 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | No |
| VersionDescription | NO : Optyma 无阀门及储液器(用于毛细管系统) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | Optyma™ N0 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | BG_4/5 |
| 分段使用 | 低背压中背压通用 |
| 制冷剂(s) | R290 |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 331.00 mm |
| 应用 | LBP |
| 总高度 [mm] | 296.0 mm |
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | SC18CNXN0 |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 240 V |
| 版本 | N0 |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 220 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 长度 [mm] | 494.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 55 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 53 W |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.39 A |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.35 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 21.812 千克 |
| 净重 | 21.812 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 75.136 公升 |
| EAN/UPC | 5702428566353 |