HNJM0200UWK000Q
114N6153
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60
114N6153
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MLZ015T2C |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.56 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HNJM0200UWK000Q MLZ015T2C LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.17 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNJM0200UWK000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | WK : WG + 低环境温度配置 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim WK |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 6.0 L |
| 冷凝器型号 | G8 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/3/60 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 应用 | MBP |
| 描述 | HNJM0200UWK000Q |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 1/2 in |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 200 V |
| 电蒩码 | Q |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Slim |
| 连接类型 | 焊接 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 430 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | 格栅 |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] | 240 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 200 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 1.80 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 风径[mm] | 450 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 119 千克 |
| 净重 | 103 千克 |
| 容积 | 295.433 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122203 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |