Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

LJJM0200UWH000Q

114N6133

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R454C; R455A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelNTZ068-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.84 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionLJJM0200UWH000Q NTZ068-3
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0200UWH000Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWH : WG + 适用于LBP机型的吸气蓄液器
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WH
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.0 L
冷凝器型号D8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452AR454CR455A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
吸气连接尺寸 [in]5/8 in
特性
值
在 WEEE 范围内No
容量控制固定速度
应用LBP
描述LJJM0200UWH000Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]2400 m³/h
液体管道连接 [英寸]3/8 in
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]170 W
风扇叶片尺寸 [mm]350.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]110 V
风扇电流 60Hz [A]1.20 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]350 mm

一般规格

特性
值
毛重96 千克
净重81 千克
容积197.426 公升
特性
值
EAN/UPC5715255122111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm