Danfoss logo
HRJM0500UWG000N - HRJZM0500UWG000Q -HRJM0600UWG000Q&R - HRJM0700UWG000Q&R

HRJM0700UWG000Q

114N6116

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
Compressor modelMLZ048T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.99 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionHRJM0700UWG000Q MLZ048T2C
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.86 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0700UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionWG : 电气箱、储液器、双压力控制、风机转速控制器、化霜定时器、户外机箱(MBP)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WG
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]10.0 L
冷凝器型号N8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
特性
值
在 WEEE 范围内No
容量控制固定速度
应用MBP
描述HRJM0700UWG000Q
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]8600 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
连接类型焊接
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇功耗 60Hz [W]860 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号格栅
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]200 V
风扇电流 60Hz [A]1.80 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重185 千克
净重167 千克
容积743.522 公升
特性
值
EAN/UPC5715255122029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm