Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

LNYM0500UWH000Q

114N3504

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
值
AWEF 应用室外
Compressor modelLLZ015T2
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.96 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-LNYM0500UWH000Q LLZ015T2
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)9.66 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberLNYM0500UWH000Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Yes
VersionDescriptionWH : WG + 适用于LBP机型的吸气蓄液器
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WH
产品系列Condensing Units
冷凝器型号J8
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR448AR449AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
压缩机相位数3
在 WEEE 范围内No
审批UL listed
容量控制固定速度
应用LBP
特性
值
技术涡旋
描述OP-LNYM0500UWH000Q
显示的 AWEF是
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]5000 m³/h
液体喷射是
燃油型号POE
版本WH
电压 60Hz [伏]200 V
电压 60Hz [伏] [最大]252 V
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码Q
相似产品114N3653
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
节能器编号
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]450 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 60Hz [A]1.97 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重118 千克
净重102 千克
容积362.573 公升
特性
值
EAN/UPC5702428529327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm