HNXM0200UWG000Q
114N3488
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60
114N3488
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AWEF 应用 | 室外 |
| Compressor model | MLZ015T2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.76 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0200UWG000Q MLZ015T2LT9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.37 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HNXM0200UWG000Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | Yes |
| VersionDescription | WG : 电气箱、储液器、双压力控制、风机转速控制器、化霜定时器、户外机箱(MBP) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim WG |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 冷凝器型号 | G8 |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/3/60 |
| 压缩机相位数 | 3 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | UL listed |
| 应用 | MBP |
| 技术 | 涡旋 |
| 描述 | OP-HNXM0200UWG000Q |
| 显示的 AWEF | 是 |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 230 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| 版本 | WG |
| 电压 60Hz [伏] | 208 V |
| 电压 60Hz [伏] [最大] | 252 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 208 V |
| 电蒩码 | Q |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Slim |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 450 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 1.97 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 风扇相位数 | 1 |
| 风径[mm] | 450 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 119 千克 |
| 净重 | 103 千克 |
| 容积 | 295.433 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |