Danfoss logo
 OP-HJXM0150UWG000N/Q

HJZM0150UWG000Q

114N3486

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/3/60

产品规格

特性
AWEF 应用室外
Compressor modelMTZ018-3VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWG000Q MTZ18-3VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHJZM0150UWG000Q
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证Yes
VersionDescriptionWG : 电气箱、储液器、双压力控制、风机转速控制器、化霜定时器、户外机箱(MBP)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim WG
产品系列Condensing Units
冷凝器型号D8
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR448AR449AR452A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/3/60
压缩机相位数3
特性
审批UL listed
应用MBP
技术活塞
描述OP-HJXM0150UWG000Q
显示的 AWEF
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]2400 m³/h
版本WG
电压 60Hz [伏]208 V
电压 60Hz [伏] [最大]252 V
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim
速度平台Fixed-speed
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]240 W
风扇叶片尺寸 [mm]350.000 mm
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 60Hz [A]1.00 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇相位数1
风径[mm]350 mm

一般规格

特性
毛重92 千克
净重78 千克
容积192.955 公升
特性
EAN/UPC5702428509046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm