Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM044MLW05E

114X7268

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ019T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM044MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.6 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC9.5 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-MSIM044MLW05E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA6.1 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA W05
SCIP 卷宗编号517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - 标准版本
Volume (L)0.097 L
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim Pack W05 (A2L)
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.4 L
冷凝器型号D7
冷凝器线圈内部容积0.58 L
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
特性
值
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
容量控制固定速度
宽度 [mm]1079.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]690.0 mm
描述OP-MSIM044MLW05E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压高值,50 Hz [伏]440 V
气流 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本W05
电压 50Hz [V]380 V
电压 50Hz [伏] [最大]440 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim Pack
连接类型焊接
钡Μу蝋CEEAC
长度 [mm]464.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]110 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号B2
风扇电流 50Hz [A]0.47 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]68 W
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重95 千克
净重70 千克
容积552.636 公升
特性
值
EAN/UPC5702424586232
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm