OP-MSSM018SCW05G
114X7240
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R134a; R513A; R1234yf, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™ Slim Pack
114X7240
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-MSSM018SCW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.34 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-MSSM018SCW05G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 18.6 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA W05 |
| SCIP 卷宗编号 | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Volume (L) | 0.092 L |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 1.3 L |
| 冷凝器型号 | A7 |
| 冷凝器线圈内部容积 | 0.39 L |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R1234yfR134aR513A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 3/8 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)] | 32 dBA |
| 审批 | CE 认证 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 910.00 mm |
| 应用 | MBP |
| 总高度 [mm] | 530.0 mm |
| 描述 | OP-MSSM018SCW05G |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 255 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 3/8 in |
| 版本 | W05 |
| 电压 50Hz [V] | 187 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 255 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Slim Pack |
| 连接类型 | 焊接 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | CEEAC |
| 长度 [mm] | 364.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 60 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 365.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | B1 |
| 风扇电流 50Hz [A] | 0.32 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 25 W |
| 风径[mm] | 365 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 67 千克 |
| 净重 | 52 千克 |
| 容积 | 309.672 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424288877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |