Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

OP-LSQM084LLW09E

114X7188

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
Compressor modelLLZ015T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.32 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM084LLW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-LSQM084LLW09E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA W09
SCIP 卷宗编号909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack 内置风机转速控制器并带外部主开关
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim Pack W09
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]6.2 L
冷凝器型号G7
冷凝器线圈内部容积1.62 L
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
在 WEEE 范围内No
声功率 50Hz [db(A)]75 dBA
声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)]64 dBA
特性
值
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]44 dBA
宽度 [mm]1105.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]540.0 mm
技术涡旋
描述OP-LSQM084LLW09E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
气流 50Hz [m³/h]5200 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本W09
电压 50Hz [V]380 V
电压 50Hz [伏] [最大]415 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim Pack
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]464.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]220 W
风扇叶片尺寸 [mm]500.000 mm
风扇导流罩/格栅型号B3
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 50Hz [A]0.96 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]130 W
风径[mm]500 mm

一般规格

特性
值
毛重120.5 千克
净重101 千克
容积628.56 公升
特性
值
EAN/UPC5702428561129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm