OP-LSQM067LLW05E
114X7091-B
分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
114X7091-B
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | LLZ013T4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT LSQM067LLW05E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LSQM067LLW05E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA W05 |
| SCIP 卷宗编号 | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
特性 | 值 |
|---|---|
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - 标准版本 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim Pack W05 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 分段使用 | 低背压 |
| 制冷剂(s) | R404AR452AR507A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 应用 | LBP |
| 描述 | OP-LSQM067LLW05E |
| 系列 | Optyma™ Slim Pack |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 97 千克 |
| 净重 | 78 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 422.994 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |