Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

OP-LSQM068NTW05E

114X7090

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
Compressor modelNTZ068-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LSQM068NTW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LSQM068NTW05E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA25 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA W05
SCIP 卷宗编号517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - 标准版本
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Slim Pack W05
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.4 L
冷凝器型号D7
冷凝器线圈内部容积0.58 L
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]5/8 in
在 WEEE 范围内No
声功率 50Hz [db(A)]74 dBA
特性
值
声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)]63 dBA
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]43 dBA
宽度 [mm]1079.00 mm
应用LBP
总高度 [mm]540.0 mm
技术活塞
描述OP-LSQM068NTW05E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
气流 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本W05
电压 50Hz [V]380 V
电压 50Hz [伏] [最大]415 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Slim Pack
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]464.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]110 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号B2
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 50Hz [A]0.47 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]68 W
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重80 千克
净重65 千克
容积552.12 公升
特性
值
EAN/UPC5702428562089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm