OP-MPVE108MLW04E
114X7048
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
114X7048
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MLZ048T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPVE108MLW04E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.97 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 11.32 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-MPVE108MLW04E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 10.3 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA W04 |
| SCIP 卷宗编号 | f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4 |
| VersionDescription | W04 : 最高工作温度48°C。电气箱全配置。LBP机型配曲轴箱加热器 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Slim Pack W04 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 6.2 L |
| 冷凝器型号 | G7 |
| 冷凝器线圈内部容积 | 1.62 L |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 声功率 50Hz [db(A)] | 70 dBA |
特性 | 值 |
|---|---|
| 声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)] | 59 dBA |
| 宽度 [mm] | 1106.00 mm |
| 应用 | MBP |
| 总高度 [mm] | 830.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 描述 | OP-MPVE108MLW04E |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 1/2 in |
| 电压 50Hz [V] | 380 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 415 V |
| 电蒩码 | E |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Slim Pack |
| 过载继电器型号 | LRE21 |
| 连接类型 | 焊接 |
| 钡Μу蝋 | CE |
| 长度 [mm] | 464.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 342 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 600.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | B3 |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max] | 230 V |
| 风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
| 风扇电流 50Hz [A] | 1.51 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 370 W |
| 风径[mm] | 600 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 115 千克 |
| 净重 | 99 千克 |
| 容积 | 629.748 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |