OP-MPIM068MLP00G
114X4307
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50
114X4307
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.70 L |
| Compressor model | MLZ030T5 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPIM068MLP00G |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.41 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 33.9 A |
| Min fuse rating [A] | 40 A |
| Model number | OP-MPIM068MLP00G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Receiver type | Vertical |
| RLA | 21.7 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA P00 G7 J7 |
| SCIP 卷宗编号 | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - 标准版本 |
| Volume (L) | 0.171 L |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 6.2 L |
| 冷凝器型号 | G7 |
| 冷凝器线圈内部容积 | 1.62 L |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 3/4 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 127 A |
| 声功率 50Hz [db(A)] | 79 dBA |
| 声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)] | 62 dBA |
| 声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)] | 42 dBA |
| 审批 | CE 认证 |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 宽度 [mm] | 1441.00 mm |
| 应用 | MBP |
| 总高度 [mm] | 965.0 mm |
| 技术 | 涡旋 |
| 描述 | OP-MPIM068MLP00G |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 255 V |
| 气流 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| 液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
| 版本 | P00 |
| 电压 50Hz [V] | 187 V |
| 电压 50Hz [伏] [最大] | 255 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 187 V |
| 电蒩码 | G |
| 相位 | 1 |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Plus |
| 连接类型 | 焊接 |
| 速度平台 | Fixed-speed |
| 钡Μу蝋 | CEEAC |
| 长度 [mm] | 531.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 140 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 560.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | H3 |
| 风扇电流 50Hz [A] | 1.60 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| 风扇输出功率 50Hz [W] | 72 W |
| 风径[mm] | 560 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 137 千克 |
| 净重 | 101 千克 |
| 容积 | 738.39 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |