Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

OP-MPTM034DSP00E

114X4242

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Compressor modelDS34T3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPTM034DSP00E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC6.4 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPTM034DSP00E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver typeVertical
RLA4.1 A
SCIP 卷宗产品名称OPTYMA P00 A7 D7
SCIP 卷宗编号1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - 标准版本
Volume (L)0.040 L
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Plus P00 (A2L)
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.4 L
冷凝器型号D7
冷凝器线圈内部容积0.58 L
分段使用中背压
制冷剂(s)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]1/2 in
特性
值
在 WEEE 范围内No
堵转电流20 A
声功率 50Hz [db(A)]70 dBA
声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)]59 dBA
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]39 dBA
审批CE 认证
容量控制固定速度
宽度 [mm]1090.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]813.0 mm
描述OP-MPTM034DSP00E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压高值,50 Hz [伏]440 V
气流 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液体管道连接 [英寸]1/2 in
版本P00
电压 50Hz [V]380 V
电压 50Hz [伏] [最大]440 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Plus
连接类型焊接
钡Μу蝋CEEAC
长度 [mm]480.0 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]110 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号H2
风扇电流 50Hz [A]0.47 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]68 W
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重99 千克
净重70 千克
容积636.608 公升
特性
值
EAN/UPC5702424288730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm