Danfoss logo
OP-LPQM026AJP00G -  OP-LPQM048NTP00E - OP-LPQM048NTP00G - OP-LPQM068FHP00E - OP-LPQM068FHP00G - OP-LPQM068NTP00E - OP-LPQM068NTP00G

OP-LPQM068FHP00E

114X3253

分段使用: 低背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: Optyma™ Plus

产品规格

特性
Compressor modelTFH2511Z
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-LPQM068FHP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC7.2 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LPQM068FHP00E
Product lineCondensing Units
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Plus P00
产品系列Condensing Units
冷凝器型号D7
冷凝器线圈内部容积0.58 L
分段使用低背压
制冷剂(s)R404AR452AR507A
包含电池No
压缩机电源 [V]400/3/50
吸气连接尺寸 [in]5/8 in
在 WEEE 范围内Yes
声功率 50Hz [db(A)]74 dBA
声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)]63 dBA
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]43 dBA
宽度 [mm]1055.00 mm
应用LBP
特性
总高度 [mm]813.0 mm
技术活塞
描述OP-LPQM068FHP00E
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
气流 50Hz [m³/h]3300 m³/h
液体管道连接 [英寸]3/8 in
版本P00
电压 50Hz [V]380 V
电压 50Hz [伏] [最大]415 V
电蒩码E
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ Plus
连接类型焊接
钡Μу蝋CE
长度 [mm]430 mm
频率 [Hz]50 Hz
风审数秖1
风扇功耗 50Hz [W]110 W
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风扇导流罩/格栅型号H2
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Max]230 V
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min]230 V
风扇电流 50Hz [A]0.47 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/50
风扇输出功率 50Hz [W]68 W
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
毛重106 千克
净重89 千克
特性
容积628.992 公升
EAN/UPC5702428565004