OP-MPHC046MLW16G
114X9124
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50
114X9124
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MLZ021T5A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 25 A |
| Model number | OP-MPHC046MLW16G |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 97 A |
| VersionDescription | W16 : ?? |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Pack W16 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 3.4 L |
特性 | 值 |
|---|---|
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 220-240/1/50 |
| 吸气连接尺寸 [in] | 5/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 应用 | MBP |
| 描述 | OP-MPHC046MLW16G |
| 液体管道连接 [英寸] | 3/8 in |
| 电蒩码 | E |
| 相位数(压缩机) | 1 |
| 系列 | Optyma™ Pack |
| 连接类型 | 喇叭口 |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 450.000 mm |
| 风径[mm] | 450 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 95 千克 |
| 净重 | 85 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 516.323 公升 |
| EAN/UPC | 5715255126478 |