Danfoss logo
 118a6614.pdf

OP-MPHC046MLW16G

114X9122

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A, 压缩机电源 [V]: 220-240/1/50

产品规格

特性
值
Compressor modelMLZ021T5A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC25 A
Model numberOP-MPHC046MLW16G
Product lineCondensing Units
RLA97 A
VersionDescriptionW16 : ??
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Pack W16
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.4 L
特性
值
分段使用中背压
制冷剂(s)R404A
包含电池No
压缩机电源 [V]220-240/1/50
吸气连接尺寸 [in]5/8 in
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
应用MBP
描述OP-MPHC046MLW16G
液体管道连接 [英寸]3/8 in
电蒩码E
相位数(压缩机)1
系列Optyma™ Pack
连接类型喇叭口
风审数秖1
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重95 千克
净重85 千克
特性
值
容积309.998 公升
EAN/UPC5715255016717