Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

OP-MPHC068MLW16E

114X9116

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50

产品规格

特性
值
Compressor modelMLZ030T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC068MLW16E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC13 A
Model numberOP-MPHC068MLW16E
Product lineCondensing Units
RLA60 A
VersionDescriptionW16 : ??
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ Pack W16
产品系列Condensing Units
特性
值
储液器容积 [升]6.2 L
分段使用中背压
制冷剂(s)R404A
包含电池No
压缩机电源 [V]380-415/3/50
吸气连接尺寸 [in]7/8 in
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
应用MBP
描述OP-MPHC068MLW16E
液体管道连接 [英寸]1/2 in
电蒩码E
相位数(压缩机)3
系列Optyma™ Pack
连接类型喇叭口
风审数秖2
风扇叶片尺寸 [mm]450.000 mm
风径[mm]450 mm

一般规格

特性
值
毛重135 千克
净重125 千克
特性
值
容积596.333 公升
EAN/UPC5715162941430