Danfoss logo
 OP-MBAC2200UWM000Q & OP-MBAC2200UWM000R

OP-MBAC1200UWM000Q

114N1050

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R744

产品规格

特性
值
AWEF 应用室外
Compressor modelUL-HGX24/90 S 12 CO2 T
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Full Load Amps (FLA) (Fan) [A]6.8 A (2x3.4)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MBAC1200UWM000Q
Max Circuit Ampacity (MCA) [A]73.05 A
Max fuse rating (MOP) [A]125 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MBAC1200UWM000Q
Oil Pod Volume (L)5.0 L
Oil separator volume [L]1.30 L
Product lineCondensing Units
RLA53 A
Suction Accumulator Volume (L)13.0 L
VersionDescriptionWM000 : ??
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ iCO2 WM
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]30.0 L
分段使用中背压
制冷剂(s)R744
包含电池No
压缩机电源 [V]190-210V D /3/60
吸气连接尺寸 [in]3/4 in
在 WEEE 范围内No
声压级 50Hz (距离 1 米) [db(A)]74 dBA
特性
值
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]54 dBA
审批UL
容量控制逆变器
宽度 [mm]967.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]1881.0 mm
描述OP-MBAC1200UWM000Q
显示的 AWEF是
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]8500 m³/h
液体管道连接 [英寸]5/8 in
燃油型号BOCKlub E85
版本WM000
电压范围低值(60Hz)[V]200 V
电蒩码Q
相位3
相位数(压缩机)3
相位数(风扇)1
系列Optyma™ iCO2
连接类型焊接
速度平台Variable-speed
长度 [mm]1821.0 mm
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖2
风扇叶片尺寸 [mm]630.000 mm
风扇电流 60Hz [A]3.40 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇输出功率 60Hz [W]810 W
风径[mm]630 mm

一般规格

特性
值
毛重700 千克
净重679 千克
特性
值
容积4950.29 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm