OP-MPZE038MTW07V
114X7225
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R134a, 压缩机电源 [V]: 380/3/60
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
114X7225
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Compressor model | MTZ022-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP 卷宗产品名称 | OPTYMA SPARE-11 |
| SCIP 卷宗编号 | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| 产品系列 | Condensing Units |
| 储液器容积 [升] | 3.4 L |
| 冷凝器型号 | D7 |
| 冷凝器线圈内部容积 | 0.61 L |
| 分段使用 | 中背压 |
| 制冷剂(s) | R134aR404A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 380/3/60 |
| 声功率 @ 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| 声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)] | 40 dBA |
| 宽度 [mm] | 1061.00 mm |
| 应用 | MBP |
特性 | 值 |
|---|---|
| 总高度 [mm] | 815.0 mm |
| 技术 | 活塞 |
| 描述 | OP-MPZE038MTW07V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 253 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 342 V |
| 气流 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| 版本 | W07 |
| 电压 60Hz [伏] | 342 V |
| 电压 60Hz [伏] [最大] | 253 V |
| 电蒩码 | V |
| 相位 | 3 |
| 相位数(压缩机) | 3 |
| 相位数(风扇) | 1 |
| 系列 | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| 长度 [mm] | 434 mm |
| 频率 [Hz] | 60 Hz |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 220 W |
| 风扇叶片尺寸 [mm] | 456.000 mm |
| 风扇导流罩/格栅型号 | H2 |
| 风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min] | 207 V |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.96 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| 风扇输出功率 60Hz [W] | 130 W |
| 风径[mm] | 456 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 102 千克 |
| 净重 | 80 千克 |
| 容积 | 368.82 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |