Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-MPZE030MTW07N

114X7146

分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R134a, 压缩机电源 [V]: 230/1/60
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

产品规格

特性
Compressor modelMTZ018
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionOP-MPZE030MTW07N
Model numberOP-MPZE030MTW07N
Product lineCondensing Units
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称Package unit
产品类型Optyma™ High Ambient 52 Pack W07
产品系列Condensing Units
储液器容积 [升]3.4 L
冷凝器型号D7
冷凝器线圈内部容积0.61 L
分段使用中背压
制冷剂(s)R134aR404A
包含电池No
压缩机电源 [V]230/1/60
声功率 @ 60Hz [db(A)]73 dBA
声压级 50Hz (距离 10 米) [db(A)]42 dBA
宽度 [mm]1061.00 mm
应用MBP
总高度 [mm]815.0 mm
技术活塞
特性
描述OP-MPZE030MTW07N
标称电压高值,60 Hz [伏]230 V
气流 60Hz [m³/h]3250 m³/h
版本W07
电压 60Hz [伏]207 V
电压 60Hz [伏] [最大]253 V
电压范围低值(60Hz)[V]208 V
电蒩码N
相位1
相位数(压缩机)1
相位数(风扇)1
系列Optyma™ High Ambient 52 Pack
速度平台Fixed-speed
长度 [mm]434 mm
频率 [Hz]60 Hz
风审数秖1
风扇功耗 60Hz [W]215 W
风扇叶片尺寸 [mm]456.000 mm
风扇导流罩/格栅型号H2
风扇电压 60Hz (最高) [V] [Min]207 V
风扇电流 60Hz [A]0.96 A
风扇电源 [V/Ph/Hz]230/1/60
风扇输出功率 60Hz [W]130 W
风径[mm]456 mm

一般规格

特性
毛重102 千克
净重80 千克
特性
容积368.82 公升
EAN/UPC5702428561532