DACC RX L041.1A4/E1
114U0010
制冷剂(s): R404A; R507A; R448A; R449A, 压缩机电源 [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0010
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| AWEF 应用 | 室内 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L041.1A4/E1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 0.56 A |
| Model number | DACC RX L041.1A4/E1 |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | 1A : Optyma 多制冷剂冷却器,翅片管式蒸发器,空气化霜 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Package unit |
| 产品类型 | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| 产品系列 | Condensing Units |
特性 | 值 |
|---|---|
| 分段使用 | Low profile |
| 制冷剂(s) | R404AR448AR449AR507A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 应用 | HBPMBP |
| 描述 | DACC RX L041.1A4/E1 |
| 显示的 AWEF | 是 |
| 气流 60Hz [m³/h] | 1225 m³/h |
| 系列 | Optyma™ Cooler |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 除霜类型 | Electrical Defrost |
| 风审数秖 | 1 |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 40 W |
| 风扇电流 60Hz [A] | 0.45 A |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| 风径[mm] | 315 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 27.6 千克 |
| 净重 | 24 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 189.268 公升 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |