SHGZX7/1620-4 L R404A/R507
114Z14627
制冷剂(s): R404A, null: 14627
114Z14627
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP 等级 | IP65 |
| Legacy BOCK ID | 14627 |
| Material Description | COND. UNIT SHGZX7/1620-4L R404A/R507_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGZX7/1620-4 L R404A/R507 |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 140W |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Condensing Units |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | Bare unit |
| 产品类型 | SHGZX7 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| 制冷剂(s) | R404A |
| 包含电池 | No |
| 压缩机电源 [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| 吸气连接尺寸 [in] | 2-1/8 in |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 宽度 [mm] | 1251.00 mm |
| 总高度 [mm] | 1606.0 mm |
| 技术 | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Soldering |
| 排气连接备注 | Standard |
| 排气连接备注 | Soldering |
| 排气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 描述 | SHGZX7/1620-4 L R404A/R507 |
| 气流 50Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
| 气流 60Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
| 气缸 | 6 |
| 燃油型号 | BOCKlub E55 |
| 电机保护 | MP10 230V AC |
| 相位 | 3 |
| 系列 | SHGZ L |
| 长度 [mm] | 1225.0 mm |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风审数秖 | 4 |
| 风扇功耗 50Hz [W] | 550 W |
| 风扇功耗 60Hz [W] | 800 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 606.7 千克 |
| 净重 | 535.7 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2461.155 公升 |